Feedback

Choose your language

Close

Piab 新型食品级硅树脂吸盘

Piab 新型食品级硅树脂吸盘——获FDA 和EU认证

日期 2013/5/20

Piab 正在逐步使用透明硅树脂吸盘代替红色硅树脂材质的FDA认证吸盘。Piab 透明硅树脂吸盘由不含彩色颜料的硅树脂材料制成,与市场上的其他吸盘的区别十分明显,现已获得FDA (FDA 21 CFR 177.2600.)和EU 1935/2004认证。

Piab 透明硅树脂系列吸盘包括几毫米至150毫米的多种型号,可向客户提供平吸盘、深吸盘、通用型吸盘、波纹管型吸盘以及多波纹管型吸盘产品。

Piab 透明硅树脂吸盘材质均匀且十分柔软,在高温和低温条件下都具有出色的弹性记忆性能和工作性能,持久耐用。该系列吸盘可直接接触食品物料,适用于食品行业应用。

在线目录

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们