Den elektriska styrenheten styr transportörens funktioner och bygger på programvara som utvecklats av Piab, vilket gör olika inställningar mer visuella via det användarvänliga HMI (Human Machine Interface). Styrenheten används tillsammans med en ventilenhet som är utrustad med antingen en elektropneumatisk regulator (EP) eller utan. Ventilenheten med inbyggd EP används för piFLOW®t och piGENTLE™ för transport av ömtåliga material. Den elektriska styrenheten är CE-märkt.
Läs mer0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?