Vakuumejektorer av lätt vikt och liten storlek med integrerade push-in fästen. En ejektor finns som "T-design"-version om utblåset behöver ledas bort. En annan finns som ”inline”-design. T-design är också lämplig för renrumsmiljöer. Även om de ingår i vårt Value Line®-program, kommer ejektorerna att ge ca 30 % energibesparing jämfört med konventionella 0,7 mm ejektorer. Alla produkter finns med ”leverans från hyllan”.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,36 | 0,77 | 1,14 | 1,81 | 2,61 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?