piINLINE® är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) som grundar sig på den patenterade COAX®-teknologin. Montering kan ske direkt på slangen nära sugkoppen (sugkällan). Piabs piINLINE®-ejektorprogram erbjuder betydligt bättre prestanda med åtminstone 40-50% lägre energiförbrukning jämfört med konkurrerande enstegsejektorer i motsvarande storlek. ”Inline"-vakuumejektorer är vanligt förekommande i plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrutning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,007 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,048 | 0,023 | 0 | 0 | 79 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,3 | 0,66 | 1,12 | 1,8 | 2,85 | 4,35 | 6,55 | 11,5 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,67 | 1,089 | 1,63 | 2,39 | 3,7 | 6,54 | 0 | 0 | 79 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Använd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?