The stainless steel angle adapter enables several suction cups to be connected in series. Its integrated M8 3/8” female thread allows easing mounting of suction cups in a vacuum system by e.g. fixing them to a metal rail or profile.
Läs mer
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?