En stor utmaning inom kosmetikaindustrin är att placera produkterna i förpackningar som är avsedda för flera olika försäljningsställen, från stora varuhusavdelningar och märkesbutiker till små sminkbutiker. Denna uppgift utförs idag av ett stort antal arbetare som manuellt plockar varje artikel och placerar dem i varje specifik förpackning. Möjligheten att automatisera denna process verkar uppenbar, men det betyder att hinder måste övervinnas då kraven på flexibilitet är mycket höga för att en investering ska bli ekonomiskt försvarbar. Piabs UR Plus-certifierade gripdon Kenos® KCS löser detta problem för kunder i kosmetikaindustrin, som behöver ett system som levererar mängder av små artiklar, kombinerade på olika sätt för olika försäljningskanaler.
Universal Robots, en föregångare och innovatör i utvecklingen av cobotar för tillverkningsindustrin, är specialist på att tillhandahålla automatiseringsalternativ som löser uppgifter tillsammans med produktionspersonalen. Hög användbarhet och snabb implementering i all ära men flexibiliteten beror ofta på griptekniken. För Universal Robots ska kunna uppnå sin vision om att tillhandahålla en innovativ och effektiv lösning måste gripdonet helt kunna integreras i UR Plus-modellens ”plug-and-play”-plattform, vilket möjliggör enkel installation och driftsättning. Driftsättningen av gripdon som är certifierade för UR Plus-programmet effektiviseras väsentligt genom Universal Robots krav på att gripdonstillverkaren tillhandahåller så kallade ”UR Caps”. Detta är små program som liknar mobilappar som låter användaren implementera ett nytt gripdon på en Universal Cobot utan programmeringskunskaper, på bara några minuter. Piabs gripdon Kenos® KCS är nu försedda med dessa UR Caps och finns med i en förteckning på respektive webbplats för UR Plus-lösningarna. Alla gripdon som används inom kosmetikaindustrin måste erbjuda flexibilitet för hantering av produkter med olika form och förpackningstyp, från kartonger och påsar till rör och glasbehållare.
Till följd av det ofta blandade sortimentet av små produkter är kunder inom kosmetikabranschen beroende av flexibla automationslösningar som enkelt kan hantera de uppgifter de ställs inför för att investeringen ska bli lönsam. Tack vare flexibiliteten hos gripdonet Kenos® KCS kan kunder inom kosmetikaindustrin enkelt hantera, plocka och placera produkter med olika former och ytor med bara ett griparmsverktyg.
Piabs gripdon Kenos® KCS består av en separat pumpenhet och en extremt kompakt moduluppbyggd lösning. Båda ansluts via ett snabbkopplingssystem. Huvudgriparen består av ett tekniskt skum som kan anpassas efter en mängd olika konturer, och erbjuder därför mycket hög detaljflexibilitet. Detta eliminerar i många fall behovet av att identifiera såväl arbetsstycke som gripytor. Detta innebär i många tillämpningar att man inte behöver byta ut gripdonet även om artiklarna som hanteras ändras. Coboten är därmed klar för omedelbar användning i olika processer. Utöver största möjliga flexibilitet inom tillämpningsområdet uppnås tids- och kostnadsbesparingar genom färre driftstopp och kortare omställningstider. En annan fördel är att endast skumlagret behöver bytas ut när det är utslitet, inte hela gripdonet. Vid direkt hantering av livsmedel kan gripdonet också utrustas med ett speciellt tekniskt skum som har godkänts av FDA. För speciella tillämpningar, exempelvis hantering av plastpåsar med koncentrat eller granulat, har Piab utvecklat ett annat gripdon som snabbt kan bytas via snabbkopplingssystemet.
Några av fördelarna för kosmetikaindustrin är flexibiliteten när det gäller former och ytor som kan hanteras och placeringen av produkterna. För gripdonet Kenos® KCS från Piab spelar det ingen roll vilken produkt som ska placeras exakt på en angiven position –den kan plockas upp så länge en större del av dess yta går att greppa.
Gripenheterna kännetecknas av ett utförande utan skarpa kanter. Tack vare de rundade sidorna och ytan av tekniskt skum undviker man många potentiella skaderisker. Gripdonet är därför särskilt säkert för användning på cobotar som samarbetar fritt med människor.
Pumpenheten är utrustad med Piab COAX® SX, den nya generationens effektiva vacuumteknik. Den lätta piCHIP-enheten är en kompakt vakuumpump optimerad för integration, som valdes för sin nästan ljudlösa drift – idealisk för placering nära operatörer. Eftersom COAX®-ejektorer är upp till dubbelt så snabba och levererar tre gånger så stort flöde som konventionella ejektorer med samma luftförbrukning, och ger höga prestanda även vid lågt eller varierande matartryck. Oberoende jämförelsetester vid Fraunhofer-institutets avdelning för verktygsmaskiner och formningsteknik (IWU) i Dresden har visat att Piab-ejektorerna kräver avsevärt mindre tryckluft för att ge en viss effekt än ejektorer från andra tillverkare. Det gör dem ytterst energieffektiva. Följaktligen minskar också kostnaden för tillförsel av tryckluft och därmed den totala tillverkningskostnaden. Detta är ytterligare en viktig faktor i konkurrensutsatta industribranscher, speciellt då hantering och placering av produkter i sig inte innebär någon värdeadderande faktor i produktionen.