Att hantera ägg handlar främst om att ha ett säkert men varsamt grepp som inte tappar något, en omständighet som tidigare varit en begränsning när det kommer till automatiserade processer. Med Piabs nya säkra sugkopp för ägg – FCX36 – kan man gå rakt in i den utvecklingen och samtidigt spara energi.
Piabs nya sugkopp för ägg – ECX36 – med stabil utformning och flerstegsaktivering förenklar ägghanteringen. Den minskar risken för att ägg skadas i processen och öppnar därmed för applikationer med mycket hög hastighet.
Genom de låga vacuumnivåer som krävs sparas även energi - ett växande krav för att sänka kostnader och säkerställa en miljövänlig produktion. Lågt vacuum gör också att betydligt mindre äggvita sipprar ut genom de små sprickor som kan förekomma i äggskalen, med mindre rengöring och färre driftstopp som positiv effekt.
Rengöring kan utföras på plats utan demontering, sugkoppen skadas inte av rengöringsmedel eller ultraljudstvätt. FCX36 är godkänd för livsmedelshantering enligt reglerna inom FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 och EU 2023/2006.
Huvudsakliga kundfördelar
- Stabil design med flerstegsaktivering möjliggör höghastighetsapplikationer
- Låga vakuumnivåer ger energieffektiva processer
- Enkel rengöring på plats, långvarig resistens mot rengöringmedel och ultraljudstvätt