Vi på Piab är stolta över att presentera det nya mjukgripande verktyget piSOFTGRIP® 100-4, utvecklat med hänsyn till automatisering i livsmedelsindustrin. Det kan även hantera maskindelar med udda former eller avlägsna formsprutade delar.
piSOFTGRIP® 100-4 har fyra gripfingrar och, en vakuumhålighet som låter det hålla föremål med tvärmått upp till 100 mm. Som alla andra medlemmar i piSOFTGRIP®-familjen tillverkas det i ett stycke, vilket ger en enkel och robust produkt. Vakuumgripdonet är tillverkat av spårbar silikon som är godkänt för direkt kontakt med livsmedel och kan användas för automatiserad hantering av allatyper av färska, oförpackade och ömtåliga matvaror utan risk för att de skadas.
piSOFTGRIP® vakuumgripdon är en utmärkt robust och kostnadseffektiv lösning för känsliga och ömtåliga föremål. De tar mycket liten plats, vilket gör dem idealiska för många användningsområden, även i begränsade maskinutrymmen. piSOFTGRIP® är lika enkelt att installera och reglera som en sugkopp. Ingen speciell programmering behövs. Vakuumnivån kan enkelt justeras för att säkerställa rätt gripkraft för skonsam men säker gripning av ömtåliga objekt.
Det smarta och användarvänliga utförandet gör att piSOFTGRIP® enkelt kan byggas in i automatiserade processer och bidra till att säkra kvaliteten på produkter och öka den totala produktiviteten. Renspolningsfästet ger enkel rengöring.
piSOFTGRIP® 100-4 är den största gripdonsmodellen i piSOFTGRIP®-serien. 50-3 och 30-3 har tre fingrar och kan användas för att plocka småfrukt och praliner medan piSOFTGRIP® 50-2 med två fingrar är en utmärkt gripdonslösning för små, känsliga föremål som våffelstrutar eller fiskdelar. Gripdonen i piSOFTGRIP®-familjen kan integreras i en tillämpning som kräver många olika plockningar eller som ett friståede verktyg.
Större fördelar med piSOFTGRIP®-serien.
- Kostnadseffektiv lösning för känsliga och ömtåliga artiklar
- Silikonmaterial som tillåter tillämpning i miljöer med höga och låga temperaturer.
- Enkel installation utan programmering
- Enkelt att rengöra med renblåsningsfästet
- Okänsliga för damm tack vare tätad vakuumhålighet