Piab utökar sitt sortiment av små och kompakta 10 mm pumpar med nya modellen COMPACT10E.
Piab har utvecklat COMPACT10E för att kunna möta efterfrågan på en enkel vakuumlösning som utöver sin snabba plock och placera-applicering även ökar produktiviteten.
COMPACT10E har utformats med begränsade konfigurationsalternativ vilket ger ett konkurrensmässigt marknadspris utan att kompromissa med varken vakuumprestanda eller kvalitet.
COMPACT10E kan konfigureras med bland annat:
- Med eller utan vakuumavkänning
- Med två alternativa push-in anslutningar för vakuum och tryckluft.
- COMPACT10E kan konfigureras med två olika COAX® micro-cartridge
- Ti – för högt vakuumflöde
- Xi – hög vakuumnivå.
COMPACT10E är staplingsbar i upp till åtta enheter i en manifold och med en gemensam tryckluftsanslutning. Manifolden kan konfigureras med en vanlig ljuddämpare eller ett vanligt utblås för renrumstillämpningar.
Huvudmålet med COMPACT10E är snabba plock och placera-applikationer, vilket kan behövas inom vissa industrier såsom:
Elektronik och halvledare:
- Plock/sortering eller testning/inspektion
- Komponentplacerande utrustning: Höghastighetsmaskiner (ner till 50 ms/cykel), maskiner med utvändig montering (SMT, Surface Mount Technology).
- Montering av konsumentelektronik, fordonselektronik, osv.
Små robotsapplikationer:
- Montering av små delar, t.ex. mobilskal och displayer
- Plast (formsprutning), borttagning av delar från gjutformar
- Förbrukningsartiklar, små artiklar, glödlampor, batterier, kreditkort, tandborstar, nappar, osv.
Förpackningar för läkemedel och kosmetika:
- Toppmatning (kartong i låda)
Kartongresning