Piabs nya gripdon kan hantera 6-pack med kartongomslag automatiskt, skonsamt och utan märken. Det ger dryckesindustrin ett verktyg för effektivare paketering och palletering av flaskor.
Efter olika samtal med anläggningsbyggare och användare inom dryckesindustrin stod det klart för ’Piabs experter att det behövdes ett gripdon för enkel automatisk hantering av 6-pack med kartongomslag. Anledningen är att det är så öl och andra drycker säljs, paketeras och palleteras inom dryckesindustrin. Svårigheten med automatisering av detta processteg har varit att mekaniska gripdon inte kan plocka flaskor uppifrån, som oftast är förseglade med en mantel av aluminium eller papper, utan att manteln skadas. Kartongomslaget är också mycket tunt och instabilt och måste hanteras försiktigt. Gripdonet får dessutom inte lämna några märken eller synliga skador på kartongen.
Piabs vakuumspecialister utvecklade därmed, under ledning av Bernd Gries, global produktchef för specialsegment, ett speciellt gripdon med rektangulära sugkoppar. De rektangulära sugkopparna tar upp sexpacket på bara tre ställen. Piab utvecklade en stödanordning som är integrerad i sugkopparna. Detta förhindrar att kartongen dras in, skadas och att märken uppstår.
Gripdonet tillverkas i en additiv tillverkningsprocess (”3D-utskrifter”) och kan därför enkelt anpassas för olika 6-pack-storlekar. Det snabbaste sättet att göra det är att byta sidorna som stabiliserar 6-packet i gripdonet under hanteringen.
Förutom Piabs rektangulära sugkoppar har gripdonet kraftfulla COAX®-vakuumejektorer. Varje rektangulär sugkopp har en separat COAX®-ejektor. Det ger ytterligare säkerhet vid hantering eftersom ejektorerna fungerar oberoende av varandra. Om en ejektor tappar effekt och slutar fungera behålls 6-packet i ett säkert grepp tack vare de andra två ejektorerna.
Gripdonet har en automatisk friblåsningspuls som gör att 6-packet snabbt kan ställas ner. Denna funktion rengör ejektorn, kanalerna och sugkoppen samtidigt.
För kunder som har Industri 4.0-gränssnitt erbjuder gripdonet sökalternativ för vakuumprocessdata.