Piab fortsätter resan mot målet att göra vår främsta familj av cobotverktyg tillgänglig för alla. Nu erbjuder vi piCOBOT och piCOBOT®L i FANUC CRX-versioner. "Plug&Play" i varje bemärkelse.
Piabs smarta end-of-arm-tool piCOBOT® har i nästan ett decennium varit en succé på cobotmarknaden. Delar av framgången kommer från själva enheten - dess kompakta men användarvänliga design och oöverträffade precision.
Annat handlar om verktygets kapacitet. Trots sin begränsade vikt, endast 720 g, kan denna EOAT lyfta föremål på upp till 7 kg. År 2022 följdes grundmodellen upp av den ännu kraftfullare piCOBOT®L, som har en lyftkapacitet på upp till 16 kg.
Sedan sina respektive premiärer har piCOBOT och piCOBOT®L anpassats specifikt till flera olika cobottillverkare. En av dessa är FANUC som varit partner vid några tidigare adaptioner.
"Efter våra certifierade piCOBOT- och piCOBOT®L-anpassningar för FANUC CR4/CR7- och LR Mate 200-robotar var det naturligt att tillämpa samma matchningskriterier på deras CRX-sortiment. Och det är precis där vi har landat idag, med riktig ’plug and play!’", säger Madeleine Sheikh, product manager på Piab Vacuum Automation.
CRX-konfigurationen är ett komplett paket som innehåller en programvaruinsticksfil, mekaniskt interface samt anpassade kablar och tryckluftsslangar. Totalt sett kommer detta att stödja säker cobot-interaktion för slutkunden. Paketet kombineras enkelt med vårt ständigt växande sortiment av sugkoppar och tillbehör, vilket säkerställer skräddarsydda applikationer oavsett sammanhang.
"De nya piCOBOT- och piCOBOT®L-paketen är testade, godkända och certifierade av FANUC som ’CRX-devices’ och kommer att säljas under den benämningen", avslutar Madeleine Sheikh.
Förutom att piCOBOT och piCOBOT®L marknadsförs av FANUC, finns de naturligtvis tillgängliga på piab.com; nu fullt konfigurerbara med CRX som ett komplement till tidigare anpassningar.
För mer information
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com