Våra hyllade BXP-koppar, som oftast används för att lyfta objekt med särskilt porös yta, kompletteras nu med en 45 mm-version. Därefter kommer hela koppfamiljen att flyttas in till konfiguratorn för att öka kundernas möjligheter att effektivt matcha sina processbehov.
Vårt sugkoppsortiment BXP har sedan mer än ett decennium varit ledande när det gäller att plocka och lyfta objekt med ojämna eller porösa ytor, till exempel kartong. En del av framgången härrör från att kopparna är tillverkade av DURAFLEX®, ett specialutvecklat material som kombinerar gummits elasticitet med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX® är också 'mark-free' som innebär att produkterna kan avlämnas utan spår av sugkoppen.
BXP-familjen har nu utökats med en 45 mm sugkopp som fyller på den redan generösa serien av 10-110 mm koppar. Som sina familjemedlemmar kan den nya storleken, märkt antingen BX45P eller B45XP, levereras med ett urval av bälgar och läppar. Bland tilläggen märks en ny serie uppdaterade beslag som är anpassade även för befintliga storlekar.
Den viktigaste nyheten är dock att hela BXP-sortimentet från och med nu kommer att vara konfigurerbart vilket underlättar valet av sugkoppar vid anpassning till olika maskin- eller processbehov. Tidigare sugkoppar i serien behåller sina artikelnummer för att underlätta nybeställning.
De nya BX45P/B45XP-kopparna finns att beställa på Piab.com.
För mer information
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com