Vid fruktplockning är flexibiliteten viktigast. Det kräver en sugkopp som kan hantera både skrovliga ytor och varierande storlekar på ett pålitligt sätt. Piabs nya detekterbara sugkopp FCX50 har allt det. Flexibla bälgar som kan greppa frukt från alla vinklar och ett flertal läppar som ger bra fäste på olika ytor.
Ny innovativ design med flera läppar (multi-lips) gör Piabs nya sugkopp FCX50 till det perfekta valet för att hantera frukt och grönsaker med skrovliga ytor och ständigt varierande storlekar. Trots de överlägsna fästegenskaperna krävs bara en mindre vacuumpump vilket sparar energi. En låg vacuumnivå räcker väl för att FCX50 ska ge ett fast men varsamt grepp som garanterar att den hanterade frukten oskadad når hela vägen till slutkunden.
FCX50 kan även hantera frukt av många olika storlekar, och det spelar ingen roll om det är den smala eller tjocka änden av frukten som möter sugkoppen. De flexibla bälgarna gör att läpparna kan ansluta, anpassa sig och sluta tätt även om sugkoppen sänks mot frukten från en mindre optimal vinkel.
FCX50 är detekterbar genom tillsats av en liten mängd metallpulver till silikonblandningen som är godkänd för livsmedelshantering enligt FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 och EU 2023/2006.
Huvudsakliga kundfördelar
- System med flera läppar för hantering av frukt och grönsaker i varierande storlekar
- Säkert grepp på grova och oregelbundna ytor
- Oskadad frukt tack vare låg vakuumnivå