Generell
Material
AL, CUNI, ASTM304, ASTM316
Filterstorlek piFLOW®, min. (Pump flow 0–150 m³/h)
0,08 m2
Filterstorlek piFLOW®, min. (Pump flow 150–230 m³/h)
0,14 m2
Filterstorlek piFLOW®, min. (Pump flow 230–300 m³/h)
0,25 m2
Max avstånd till vakuumsystem
40 m
Optimalt drivtryck
0,4 - 0,6 MPa
Vakuumflöde, område, elektromekanisk vakuumpump
0 - 300 m³/h
Måttskiss
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com