30 N
93 N
136 N
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
Läs mer
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Använd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?