Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Kan användas för samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse. Ej lämplig för djupa vakuum. Kan förses med förstärkningsringar av polyamid som ger extra stabilitet.
Läs mer
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?