Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumpump piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

RPC Tedeco Gizeh sparar energi och minskar underhållskostnader

Bakgrund

RPC Tedeco Gizeh är en ledande tillverkare av termoskoppar. Piabs partner Cymru Automation arbetar med RPC på en mängd olika processförbättringsprojekt. Det senaste av dessa var att se till att ersätta elektriska vingpumpar med Piabs pumpar för att uppnå energibesparingar och minska underhållskostnaderna.

Lösning

Piab och Cymru Automation gjorde ett gemensamt besök för att titta på AMAX maskiner där vakuum används under packning av sugkopparna för att hålla nere lådor. Det konstaterades att energibesparingar kan göras genom att ersätta elektriska vakuumpumpar med Piabs vakuumpump piCLASSIC Si32-3 med piSAVE optimize för energibesparing. Det gör att vakuumet endast används när det behövs och vakuumnivån styrs för att inte använda mer energi än vad som behövs. Utan vingpumpar eller den service som krävdes, har underhållskostnaderna skurits ner.

 

Resultat

  • Årlig kostnadsbesparing per maskin gentemot den ursprungliga lösningen är ca SEK 13.000, en minskning med 83%.
  • Inga driftstopp för planerat underhåll.

"Piab-pumpen har körts under flera veckor. Vi kommer att fortsätta detta arbete för våra övriga Amax-maskiner och planerar att ersätta elektriska pumpar med Piab även på andra maskiner och applikationer ", säger Steve Robinson, teknisk chef, RPC Tedeco Gizeh.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss