All-Fill är en global OEM för pulverfyllning och integrerade fyllningslinjer. All-Fill behövde en enkel kundlösning för att på ett tillförlitligt och konsekvent sätt transportera ett fint kemiskt pulver till det automatiserade pulverpåfyllningssystemet. Kravet var att hitta den enklaste metoden för att överföra produkten till ett twin-head vägningssystem.
Piab offererade en vakuumtransportör till All-Fill för att dela upp produkten via två kanaler genom användning av en ”byxbensränna” med självtryck. På detta sätt undvek man kostnaderna för en transportör till varje fyllare och förenklade också transporten till fyllningslinjen eftersom endast en transportlinje behövdes.
Med vår piFLOW®f-transportör som uppfyllde specifikationerna, FDA-krav och ATEX-certifikationer för denna speciella del, så integrerade All-Fill Piab-transportören på deras existerande maskindesign med ett minimum av ändringar.
Införandet av vår piFLOW®f resulterade i en garanterad minimiproduktleverans
All-Fill och Piab har haft kontakt under en lång tid och vi var det första valet för detta projekt som slutkunden såg som positivt. Lösningen för All-Fill och projektet gav en beställning.
Transporthöjden som krävdes för att uppnå transporten var högre än All-Fills normala transporthöjd. Detta möttes enkelt genom vår piFLOW®-produkt genom ett användbart transportsystem. Den förväntade tryckluftsförbrukningen reducerades med 30% med användning av en transportör. Enkelheten och minskningen av mekaniska transportutrustningar på golvnivå gör att kunden har tillgång till alla sina maskiner utan behov av att flytta och koppla bort utrustningen.