Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Lyft av dörr med Vaculex®

Låt Vaculex® förenkla dörrhanteringen

Den växande byggindustrin behöver dörrar, och Piabs ergonomiska Vaculex®-lyftare erbjuder perfekta lösningar för både produktions- och lagermiljöer. Det är också viktigt att lyftarna ger säkra och ergonomiska arbetsförhållanden för tillverknings- och lagerpersonal. Vaculex®-lyftare hanterar smidigt alla typer av dörrar i en mängd olika produktions- eller monteringssituationer. Den halvautomatiserade lyftaren är konstruerad för att klara även de tyngsta branddörrarna som ofta väger över 75 kg.

De flexibla Vaculex® VL-vakuumlyftarna kan anpassas för att passa en mängd olika dörrkonstruktioner och tillverkningsprocesser.

  • Minimerar belastningsskador, ryggsmärtor och sjukfrånvaro
  • Piabs ergonomiska och flexibla Vaculex® VL reducerar belastningen på kroppen med över 80 %
  • Ökar produktiviteten och användarnöjdheten
  • Manövreras av en person
  • Passar både vänster- och högerhänta
  • Minskar förekomsten av skadat gods och ökar säkerheten
  • Kan lyfta, rotera och tilta med exakt positionering

Vaculex®-sortimentet av standardkomponenter kan användas i lösningar för att lyfta, tilta och svänga dörrar samt för positionering i prefabricerade enheter. Vakuumlyftarna kan konfigureras för att säkert hålla fast dörren vid en förutbestämd punkt eller en viss position, till exempel dörrens sida, topp eller botten.

Vaculex®-vakuumlyftare ger ergonomiska och säkra arbetsmiljöer, och kan även bidra till effektivitetsförbättringar och produktivitetsökningar i en anläggning genom att skapa ett bra flöde i hanteringsprocesserna. Dessutom blir kvaliteten högre tack vare färre hanteringsskador på produkterna.

Videos


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss