Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Pillertransport

Transport av piller/ömtåliga material

Vid transport av piller och annat ömtåligt material är det viktigt att ha en lösning som är hygienisk, säker och som i synnerhet förhindrar skador på produkterna. Processen håller på att automatiseras globalt sett. Det beror framförallt på ett behov av ökad produktivitet, både i fråga om att minimera spill och öka produktionen.

Fördelar med Piab

  • Mer än 50 års erfarenhet av vakuumtransport för transport av pulver och bulk.
  • En serie specialdesignade transportörer ett smart sätt att transportera piller på ett försiktigt men effektivt sätt.
  • Öka genomflödet och minimera spillet med en transportör som är specifikt konstruerad för ömtåliga material.
  • Färre driftstopp tack vare den hygieniska designen som gör systemet lätt att rengöra
  • Följer industristandarderna för ATEX damm och gas
  • Allt material som kommer i kontakt med den transporterade produkten följer FDA, EG-nr 1935/2004 och EG-nr 10/2011.
  • Det lilla formatet gör den till en perfekt lösning när utrymmet är viktigt
  • Motsvarar tillämpningskraven eftersom det finns produktserier speciellt för läkemedels-, livsmedels- och kemibranschen.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss