Lifting solutions for parcel carrier terminals

Parcel carrier terminals

Situation

At parcel carrier terminals there is always manual handling of parcels at some point. Manual handling is often the only alternative when loading and unloading containers or trailers, sorting parcels between pallets, cages and conveyors.

In this type of operation manual handling is typically high tempo in work postures that often cause injuries, if not performed with some lifting aid.

Keeping in mind the weight of parcels can often be around 40 kg, manual handling affects your body. Repetitive strain injuries and severe injury to, for example, spine and shoulders is common. The result is what you don’t want - high sick absence, low productivity and dissatisfied workers.

Solution

Vaculex® has developed and implemented lifting technology to solve the manual handling problems at parcel carrier terminals. The results are ergonomic vacuum lifting solutions that potentially increase productivity while still minimizing the risk for repetitive strain injuries and other injuries to, for example, the spine.

Integrating Vaculex® ergonomic lifting equipment into the existing handling system is easy. In cases where there is limited space such as low head room, narrow passages and confined areas, Vaculex® has a flexible solution.

A common challenge at the receiving dock is unloading loose loaded containers and trailers. This is one of the most physically demanding jobs at parcel carrier terminal, due to heavy lifting, bad posture, high intensity and a work environment that is also often in need of other improvements.

Vaculex® ergonomic vacuum lifting equipment for parcel carrier terminals offer solutions for:

Kartong
Kartong

Kartongpåfyllare (kartongresare) är utformade för att tillverka kartonger och behållare från plana ämnen i flexibelt papp eller liknande material. Vakuum används i stor utsträckning för att hantera…

Lådor & fack
Lådor & fack

Lådresare gör lådor från plana ark av korrugerat material. Lådorna fylls sedan med produkter eller enskilda kartonger och förbereds för pallprocessen. Som med de flesta förpackningsmaskiner, är...<…></…>

Hantering av flexibla förpackningar
Hantering av flexibla förpackningar

Flexibelt förpackningsmaterial är samlingsnamnet för mjuka förpackningar gjorda av film, folie eller papper. Vanliga former är upprättstående påsar, väskor och kuvert. Dessa förpackningar formas...…

Labeling
Labeling

Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.

Palletering
Palletering & depalletering

Palletering/depalletering är processen att lyfta förpackningar på och av en pall. Det finns ett brett urval av produkter som används ofta idag vid palletering av t ex sugkoppar, stora vakuumgripsys…

Plockning
Plockning

Användningen av robotar för placering av produkter i kartonger och överföring av kartonger och produkter mellan olika stationer i förpackningslinjer är mycket vanligt i alla branscher. Plockningsro…

Palletizing boxes and parcels
Palletizing and depalletizing

Piab has developed Vaculex® specialized lifting solutions for palletizing which reduce repetitive strain injuries as well as improving productivity.

Ergonomiska lyft
Ergonomiska lyft

Att minska skador och ökad produktivitet görs ofta med hjälp av ergonomiska lyftanordningar. Denna typ av utrustning tillåter en eller två operatörer för att lyfta, flytta och manipulera stora och.…

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss