Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Kemiindustrin baseras på komplexa processer och funktioner som deltar i tillverkningen av kemikalier och deras derivat. Inom kemiindustrin utsätts pumparna för mycket aggressiva kemikalier, vilket kräver att vakuumpumparna är av tåliga material. Piab har ett bra produktsortiment som uppfyller den här branschens specifika behov såsom ATEX och andra krav. Piab har ett brett produktsortiment som är väl rustat för att uppfylla behoven inom industrin.
The Vaculex® VL lifting solution allows you to lift, rotate and stack barrels in one motion.
Piab’s Vaculex® vacuum lifters can handle a huge variety of goods and it is also often possible to lift various objects at the same time.
Regardless of what they are made of, or what they contain, sacks are handled with ease with the help of Piab’s ergonomic Vaculex® vacuum lifter.
En vakuumtransportör är en effektiv lösning för att mata material till 3D-skrivaren.
Vakuumtransport erbjuder den perfekta lösningen för producenter som vill minimera spillet och maximera produktiviteten.
Det typiska användningsområdet består av att transportera material från en liten påse som en säck eller plastpåse till ett insugningsrör och en transportör.