Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Hej! Vill du personalisera vår webbplats enligt din industri eller ditt intresse?
Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.
Finns det en risk för dammexplosion?
Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.
Hur felsöker jag?
I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.
Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.
Hur undviker man att materialet separeras?
Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.
Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.
Kan man transportera vätskor?
Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.
Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten.
Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.
Kan transportören användas för att dosera material?
Nej det kan den inte. Normalt förfarandeäratt doseraföre eller efter transporten.
Lämnar Piab någon garanti för enheten?
Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:
5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
1 års garanti lämnas för övriga produkter
Generella garantiprinciper:
Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på vår YouTube-kanal.
Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.
Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.
Vad ingår i leveransen av transportören?
Transportör, filterregulator (1” anslutning)
Manual
Felsökningsguide
Ritningar
Vad kan bli fel med enheten?
Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.
Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.
Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.
Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.
Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.
Vilka verktyg behöver jag?
Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.
Vilken typ av filter finns för denna enhet?
Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.
Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör
Mataradapter med eller utan flänsanslutning
Avsändarstation
Flexibel vakuumslang
Fjärrstyrd start/stoppventil
Nivåvakt
Behållarmoduler
Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning
Vilket material används för transportörskroppen?
piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.
piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.
Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
Nej det är de inte, bara för undertryck.
Begär offert
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.
Evolving ourselves – and the website!
Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Oavsett om du är en ny eller van användare vill vi att Piab på bästa sätt presenterar det som betyder mest för dig!