Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Övergångsmodul för tablettpress med Mueller gränssnitt

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • Används som ett övergångsmodul för en tablettpress
  • Färdig att använda, komplett med givare, filter, spännband och silikontätning
  • Passar tablettpressar med gränssnitt Mueller S/D Ø170
  • Piab standard PR0-filter används för filtrering
  • Kapacitiv nivågivare med TC-anslutning och M12x1 kontakt
  • 10m kabel med öppen ände
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

Artikel


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss