Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp U20 HNBR, M5 inv., med strypbackventil, 9906868

9906868

Artikelnummer 9906868

  • Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.
  • Kan användas även för konkava föremål.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2,5 mm
Applikation Glashantering, Hög/låg temp sugkoppar (plast), Avtrycksfritt, Plastsprutade delar
Läckflöde maximum 0,06 Nl/s
Material HNBR
Sugkoppsmodell U
Form Universell
Valve restriction 0,7 mm
Volym 1 cm³
Vikt 1,2 g
Fäste
Storlek på fäste Inget val
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste M-gänga
Kopplingsval Strypbackventil
Dimensioner
Höjd 14 mm
Yttre diameter 22 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 5,9 N 5,9 N
60 -kPa 12 N 8,8 N
90 -kPa 16 N 9,8 N
Material
HNBR 50° Shore A
Färg Blå
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständighet
HNBR 50° Shore A
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
Sugkopp U20 HNBR 0128711
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
Sugkopp U20 Kloropren 0101144
Sugkopp U20 Silikon 0101145
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Följ oss

    Kontakta oss