Sugkopp U6 Silikon, M5 utv., 3150003S

3150003S

Artikelnummer 3150003S

  • Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.
  • Kan användas även för konkava föremål.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 0,3 mm
Applikation Plastsprutade delar
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell U
Form Universell
Volym 0,05 cm³
Vikt 0,14 g
Fäste
Storlek på fäste M5
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste M-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 14,5 mm
Yttre diameter 7 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 0,5 N 0,5 N
60 -kPa 1,7 N 1,5 N
90 -kPa 2,5 N 2 N
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
Fäste M5 utv., 5–8 3107031
Sugkopp U6 Silikon 3150115S

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp U6 HNBR 0200888
Sugkopp U6 Kloropren 3150115
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss