Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Rektangulär bälg

De rektangulära sugkopparna rekommenderas för hantering av långa och smala objekt och ytor när maximal lyftkraft och grepp önskas. De rektangulära bälgsugkopparna är speciellt lämpliga för plastförpackningar, som till exempel för godisbitar, och när nivåjustering behövs. Den långa versionen med en extra bälg är lämplig för objekt med stora nivåskillnader.


RB-family-node
RB - Rektangulär bälg (20x45–30x55 mm)
De rektangulära bälgsugkopparna ger ett bra grepp på plastförpackningar, som till exempel godisbitar.
RBRBL_node_5products_287x152px
RBL - Rektangulär bälg lång (20x45,30x55,60x60 mm)
De rektangulära bälgsugkopparna ger ett bra grepp på plastförpackningar, som till exempel godisbitar. Med en extra bälg, lämplig för objekt med stora nivåskillnader.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss