Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

F30-2

F30-2
  • Lämplig för plana ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.

Artikel


Artikelbeskrivning
0101133 Sugkopp F30-2 Kloropren
Artikelnummer: 0101133
0101325 Sugkopp F30-2 Kloropren, M5 inv.
Artikelnummer: 0101325
0101326 Sugkopp F30-2 Kloropren, G1/8" utv., med filternät
Artikelnummer: 0101326
0101329 Sugkopp F30-2 Kloropren, 5xM5 inv.
Artikelnummer: 0101329
0101330 Sugkopp F30-2 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Artikelnummer: 0101330
0101331 Sugkopp F30-2 Kloropren, M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101331
0101332 Sugkopp F30-2 Kloropren, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
Artikelnummer: 0101332
0101334 Sugkopp F30-2 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101334
3250039 Sugkopp F30-2 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med kägelventil
Artikelnummer: 3250039
0109846 Sugkopp F30-2 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv. PA
Artikelnummer: 0109846
0101134 Sugkopp F30-2 Silikon
Artikelnummer: 0101134
0101341 Sugkopp F30-2 Silikon, M5 inv.
Artikelnummer: 0101341
0101342 Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv., med filternät
Artikelnummer: 0101342
0101345 Sugkopp F30-2 Silikon, 5xM5 inv.
Artikelnummer: 0101345
0101346 Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Artikelnummer: 0101346
0101348 Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
Artikelnummer: 0101348
0101350 Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101350
0110344 Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv. PA
Artikelnummer: 0110344
3250039S Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med kägelventil
Artikelnummer: 3250039S

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss