Sugkopp B20 HNBR, M5 inv., med strypbackventil, 9906876

9906876

Artikelnummer 9906876

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Applikation Glashantering, Hög/låg temp sugkoppar (plast), Avtrycksfritt, Plastsprutade delar, Torr plåt
Läckflöde maximum 0,06 Nl/s
Material HNBR
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Valve restriction 0,7 mm
Volym 2,7 cm³
Vikt 3,2 g
Fäste
Storlek på fäste Inget val
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste M-gänga
Kopplingsval Strypbackventil
Dimensioner
Höjd 25 mm
Yttre diameter 22 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 5,9 N 2,9 N
60 -kPa 9,8 N 5,4 N
90 -kPa 14 N 8,22 N
Material
HNBR 50° Shore A
Färg Blå
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständighet
HNBR 50° Shore A
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
Sugkopp B20 HNBR 0128712
Fäste M5 inv., med strypbackventil 3251001

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp B20 Silikon 0101102
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss