Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab
Välj ditt land eller region:
United Kingdom / Svenska
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Sugkopp B150 Nitril-PVC, G1/2" inv., med filternät, 0101931

      0101931

      Artikelnummer 0101931

      • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
      • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
      • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
      Metriskt   Imperiskt
      Generellt
      Curve radius 75 mm
      Movement, vertical max. 45 mm
      Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
      Storlek på fäste 1/2"
      Stil på fäste Invändig
      Typ av fäste G-gänga
      Kopplingsval Filternät
      Material Nitril-PVC (NPV)
      Sugkoppsmodell B
      Form Bälgar
      Volym 650 cm³
      Vikt 265 g
      Dimensioner
      Höjd 85,3 mm
      Yttre diameter 155 mm
      Prestanda — lyftkrafter
      Vinkelrät lyftkraft
      20 -kPa 294 N
      60 -kPa 686 N
      90 -kPa 883 N
      Material
      Nitril-PVC (NPV)
      Färg Svart
      Hårdhetsgrad 50 °Shore A
      Temperatur 0 – 90 °C
      Materialbeständighet
      Nitril-PVC (NPV)
      Alkohol ++
      Koncentrerade syror +
      Etanol N/A
      Hydrolys ++
      Metanol N/A
      Olja +++
      Oxidering ++
      Bensin +++
      Nötning +++
      Väder & ozon ++

      Måttritningar

      V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

      Reservdelar
      Artikelnummer
      Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P
      Fäste 150, G1/2" inv., med filternät 0100564

      Tillbehör
      Artikelnummer
      Suction cup B150 Silicone 3150109S
      Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P
      Fäste 150, G3/4" inv., med filternät 0100567
      Support
      CAD-fil
      OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
      Datablad
      Manualer (1)
      Certifikat (1)
      White papers (1)
      Utbildning (3)
        • Sugkoppar

          • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
          • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
            • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

          • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
            • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

          • Vad är DURAFLEX®?
            • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

          • Vilken sugkopp ska jag välja?
            • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

        Begär offert

        V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

        Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll:

        • CAD-filer
        • Produkttillgänglighet
        • Offerter
        • White papers
        • Nyhetsbrev
        Ja, tack!
        Mitt Piab
        Senaste aktiviteter
        Produktjämförelse

        Piab AB © 2017 Legal notis

        Följ oss

        Kontakta oss