Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp B50-2 Nitril-PVC med filter, G1/4" utv., med strypbackventil och filternät, 0101677

0101677

Artikelnummer 0101677

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
  • Med filternät.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
Läckflöde maximum 0,16 Nl/s
Material Nitril-PVC (NPV)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Valve restriction 1 mm
Volym 32 cm³
Vikt 20 g
Fäste
Storlek på fäste 1/4"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Strypbackventil, Filterskiva, Filternät
Dimensioner
Höjd 50,4 mm
Yttre diameter 52,5 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
Material
Nitril-PVC (NPV)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur 0 – 90 °C
Materialbeständighet
Nitril-PVC (NPV)
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
Fäste G1/4" utv., med filternät och strypbackventil 3251013
Sugkopp B50-2 Nitril-PVC med filter 0101109

Tillbehör
Artikelnummer
Filter D=54, 20 st, till B50-2 0104655
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251014
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250094
Fäste 1/8" NPSF inv., 50 3250017
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, PA 3150198
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251012
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät 0101154
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251016
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250090
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50 0100262
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251017
Fäste G1/4" utv., 50, med filternät 3250092
Fäste G1/8" utv., 50, med filternät 0200715
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät 3250087
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät och strypbackventil 3251015
Sugkopp B50-2 Silikon med filter 0101110
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Följ oss

    Kontakta oss