Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab
Välj ditt land eller region:
United Kingdom / Svenska
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Sugkopp B20 Silikon, M5 inv., med strypbackventil, 0101177

      0101177

      Artikelnummer 0101177

      • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
      • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
      • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
      Metriskt   Imperiskt
      Generellt
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
      Storlek på fäste Inget val
      Stil på fäste Invändig
      Typ av fäste M-gänga
      Kopplingsval Strypbackventil
      Läckflöde maximum 0,06 Nl/s
      Material Silikon (SIL)
      Sugkoppsmodell B
      Form Bälgar
      Valve restriction 0,7 mm
      Volym 2,7 cm³
      Vikt 3,2 g
      Dimensioner
      Höjd 25 mm
      Yttre diameter 22 mm
      Prestanda — lyftkrafter
      Vinkelrät lyftkraft
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Material
      Silikon (SIL)
      Färg Röd
      Hårdhetsgrad 50 °Shore A
      Temperatur -40 – 200 °C
      Materialbeständighet
      Silikon (SIL)
      Alkohol ++
      Koncentrerade syror -
      Etanol N/A
      Hydrolys +
      Metanol N/A
      Olja -
      Oxidering +++
      Bensin -
      Nötning ++
      Väder & ozon +++

      Måttritningar

      V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

      Reservdelar
      Artikelnummer
      Sugkopp B20 Silikon 0101102
      Fäste M5 inv., med strypbackventil 3251001

      Tillbehör
      Artikelnummer
      Sugkopp B20 HNBR 0128712
      Sugkopp B20 Kloropren 0101101
      Fäste M5 inv. 3250003
      Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152
      Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil 3251004
      Fäste G1/8" utv./M5 inv., PA 3150196
      Fäste G1/8" utv./M5 inv. 3250004
      Fäste G1/8" utv., med filternät och strypbackventil 3251002
      Fäste G1/8" utv., med filternät 3250085
      Fäste 5xM5 inv., med strypbackventil 3251005
      Fäste 5xM5 inv. 0100260
      Fäste 1/8" NPT utv., med filternät 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
      Support
      CAD-fil
      OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
      Datablad
      Manualer (1)
      Certifikat (1)
      White papers (1)
      Utbildning (3)
        • Sugkoppar

          • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
          • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
            • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

          • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
            • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

          • Vad är DURAFLEX®?
            • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

          • Vilken sugkopp ska jag välja?
            • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

        Begär offert

        V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

        Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll:

        • CAD-filer
        • Produkttillgänglighet
        • Offerter
        • White papers
        • Nyhetsbrev
        Ja, tack!
        Mitt Piab
        Senaste aktiviteter
        Produktjämförelse

        Piab AB © 2017 Legal notis

        Följ oss

        Kontakta oss