Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Wellpapp

Suitable for uneven and porous surfaces such as corrugated paper and cardboard.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Flera korta bälg-koppar i en lyftanordning kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form
teaser_B_HNBR
B - Bälg (10–150 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Tillverkas i materialen silikon och HNBR.
teaser_BX2_12
BX- 2½ bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_VL-BX
Value Line® sugkoppar med bälg (20–75 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande former, exempelvis korrugerad plåt.
teaser_VL-BL
Value Line® sugkoppar med lång bälg (20–75 mm)
Lämplig vid nivåanpassning. Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera små och tunna detaljer.
teaser_VL-FC
Value Line® flata sugkoppar (20–75 mm)
Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller välvda ytor. God stabilitet och liten egenrörelse.
CorrugatedCardboard_RBL60x60_node_287x152px
RBL – Rektangulär bälg lång (60x60 mm)
De rektangulära sugkopparna rekommenderas för hantering av långa och smala objekt och ytor när maximal lyftkraft och grepp önskas.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss