Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Torr plåt

Designed for flat and curved surfaces. These cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_bellows_5-150
B - Bälg (5–150 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer. Tillverkas i materialet HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Flera korta bälg-koppar i en lyftanordning kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form
teaser_bf-bellows_flat
BF - Bälg, flat DURAFLEX® (80–110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc. DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.
teaser_BX2_12
BX- 2½ bälg, DURAFLEX® (10–110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_F_flat_15-300
F- Flat (15–300 mm)
Hög friktionssugkopp för plana ytor. För lyftprodukter såsom plåt.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Flat DURAFLEX® (75–110 mm)
Hög friktionssugkopp för plana ytor. För lyft av produkter som plåt.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- Flat, konkav DURAFLEX® (20–150 mm)
DURAFLEX® sugkoppar har utvecklats för att möta de stränga kraven från bilindustrin.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss