Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Plastsprutade delar

Kan användas på heta ytor, som plockning av formsprutade delar.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Flera korta bälg-koppar i en lyftanordning kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form.
teaser_B_bellows_5-150
B - Bälg (5–150 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer. Tillverkas i materialet HNBR.
teaser_BX2_12
BX- 2½ bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_hnbr
F - Flat HNBR (50–110 mm)
Lämplig för flata föremål som papp, plåt, glas och porösa material. Bommarna hindrar deformering genom att föremålet inte sugs in i koppen. Sugkoppen har god stabilitet och liten egenrörelse. Passar även när lyftkraften är parallell mot ytan, eftersom bommarna ger ökad friktion.
teaser_U_HNBR
U - Universell HNBR (10–20 mm)
För hantering av föremål med plana eller lätt välvda ytor.
teaser_VL-BX
Value Line® sugkoppar med bälg (20–75 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande former, exempelvis korrugerad plåt.
teaser_VL-BL
Value Line® sugkoppar med lång bälg (20–75 mm)
Lämplig vid nivåanpassning. Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera små och tunna detaljer.
teaser_VL-FC
Value Line® flata sugkoppar (20–75 mm)
Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller välvda ytor. God stabilitet och liten egenrörelse.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss