Suction cup RB20x45 Swivel fitting G1/8" male, 0206190

0206190

Artikelnummer 0206190

  • Special rectangular-bellow design to suite oblong products in flow packs, such as candy bars.
  • Suitable for minor level adjustment. Can handle objects with small height differences.
  • Exceptional elastic memory, no compression set.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and excellent wear resistance of polyurethane.
  • Swivel fitting option, prior to the locking operation, for easy positioning of the oval-rectangular cup.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Applikation Påsöppning/tunt papper – hala plåtar/film
Material Polyuretan (PU60)
Sugkoppsmodell RB
Form Rektangulära bälgar
Volym 6,1 cm³
Vikt 24,5 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Inget val
Material Mässing
Dimensioner
Höjd 28,5 mm
Yttre diameter 45,3 mm
Bredd 45,3 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Material
Polyuretan (PU60)
Färg Transparent grön
Hårdhetsgrad 60 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU60)
Alkohol N/A
Koncentrerade syror +
Etanol +
Hydrolys +
Metanol -
Olja +++
Oxidering -
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
White papers (2)
Training (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss