Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

T-slot nut kit M5 - 10mm - 4pcs - KVG120, 0209585

0209585

Artikelnummer 0209585

    Metriskt   Imperiskt
    Generellt
    Material Järn, FE
    Vikt 40 g

    Måttritningar

    V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

    Support/CAD/Datablad
    CAD-fil
    OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
    Datablad
    Broschyrer (2)
    Youtube video (1)
    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2021 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss