Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Kenos® vacuum gripper –KVG60

image3
  • Gripsystemet KVG kan utrustas med en inbyggd eller separat vakuumgenerator.
  • Den inbyggda vakuumgeneratorn är en modulär COAX®-flerstegsejektor med låga underhållsbehov.
  • Materialet i KVG-gripsystemet (sugkoppar) är antingen tillverkat av specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanens slitstyrka - DURAFLEX®. Eller som ett annat alternativ ett plastmaterial, TPE - Value Line® för standard-/basapplikationer
  • Typiska applikationer är palletering och hantering inom förpacknings-, metall- glas- och träindustrier.
Konfigurera/Beställning
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss