Feedback

Välj ditt språk

Stäng

KCS

KCS-serien är en flexibel griparlösning som är skräddarsydd för samverkande robotar (s.k. cobotar). Den utmärker sig för sin förmåga att flexibelt hantera olika föremål. Tillgänglig med skumteknik och flödesbegränsare eller påsgripare. KCS är utrustade med en eller två effektiva och dammtåliga COAX® SX-ejektorer som är lätta att underhålla. Ett snabbkopplingssystem som gör det möjligt att snabbt och enkelt ta loss griparhuvudet från pumpenheten. Olika Cobot-gränssnitt som motsvarar ISO 9409-1 underlättar installationen. Inbyggda styrventiler och tillval för vakuumavkänning kan väljas i KCS-konfigurationsverktyget.


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss