Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Kenos® vakuumgripdon – KBC

Kenos® vacuum gripper – KBC
  • KBC har designats för att möta behoven hos förpackningsindustrin.
  • Särskilt tillägnad hantering av flow pack, matpåsar och små påsar; den är ganska effektiv för snabb och säker hantering av påsar med flytande innehåll.
  • KBC erbjuder två val: att levereras med intern vakuumgenerering, baserat på Piab COAX®-teknologi, eller extern vakuumgenerering (pump/fläkt).
  • Piab COAX®-teknologin ger en mycket hög effektiv sugkapacitet i kombination med rimlig luftförbrukning.
  • På grund av sin speciella design erbjuder KBC ett brett sortiment av plastkoppar som anpassar sig till olika säckar och påsar, dimensioner och vikter. Kundanpassade former finns också tillgängliga.
  • Unikt kännetecknande för KBC är frånvaron av gummitätningsläpp som ger en stor fördel för kunden: Inga reservdelar behövs! Inget maskinstopp för underhåll!
  • Plastkoppar är gjorda av PEHD-material

Artikel


Artikelbeskrivning
Kenos® vacuum gripper – KBC

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss