Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piCOBOT® vakuumgripare

piCOBOT® är en vakuumejektor med integrerade kontrollenheter, stora visuella statusindikatorer och en användarvänlig skärm. Ett generiskt elektriskt gränssnitt och flera olika alternativ för mekanisk anslutning som uppfyller kraven i ISO 9409-1-standarden, möjliggör konfigurering ihop med alla kollaborativa robotar och mindre industrirobotar. piCOBOT® har certifierats av Universal Robots och kan monteras direkt på en UR-robotarm (ISO-9409-1-50-M6). Som ett alternativ till att montera en sugkopp direkt på piCOBOT®-gränssnittet, kan en justerbar gripare med två sugkoppar enkelt monteras på piCOBOT®-enheten. Den är utrustad med en plug-in-mjukvara (URCaps) för den handhållna, programmerbara enheten som gör den väldigt lätt att installera och att komma igång.


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss