Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 9,15 | 25,1 | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 3,65 | 2,9 | 2,15 | 1,6 | 0,9 | 0,15 | 95 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 9,15 | 0,005 | 0,014 | 0,026 | 0,044 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,44 | 95 |
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?