Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 5,49 | 17,7 | 9 | 6 | 3,9 | 2,19 | 1,74 | 1,29 | 0,96 | 0,54 | 0,09 | 95 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 5,49 | 0,007 | 0,021 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,28 | 0,4 | 0,73 | 95 |
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?