Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вакуумный захват значительно облегчает подбор, измерение и монтаж вакуумной системы. Технология VGS™ принесет ощутимую выгоду от работы с более надежной и экономичной вакуумной системой.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 1,22 | 1,03 | 0,78 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 1,34 | 1,15 | 0,96 | 0,7 | 0,45 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 0,089 | 0,199 | 0,353 | 0,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 0,08 | 0,175 | 0,296 | 0,47 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?