Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Читать дальшеThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2,05 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2,05 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1 | 1,6 | 4 | 90 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?