Общая информация
Characteristics
Масляный лист
Suction cup model
BFFT35 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Movement, vertical max.
8 mm
Suction cup model
BFFT35 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Конструкция фитинга
Внутренняя резьба
Конструкция фитинга
G-резьба
Высота 2 (Actuated)
24,5 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
36 mm
Производительность - подъемные сила
BFFT35 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT35 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Материал
Мин. температура
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Концентрированные кислоты
+
+
+
Износостойкость
+++
+++
+++
Атмосферные условия и озон
+++
+++
+++
Габаритные чертежи
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Значения, указанные в техническом паспорте, проверены:
- Комнатная температура: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Стандартная атмосфера: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Относительная влажность: 0-100%
- Качество сжатого воздуха: DIN ISO 8573-1 class 4