20 N
39 N
49 N
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Подходят для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью.
Читать дальше
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?