Компания Piab предлагает дополнительные вакуумные насосы и генераторы для оптимизации, усовершенствования или дополнения конвейера.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 60 | 240 | 139 | 91 | 58 | 38 | 19,2 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 72 | 274 | 158 | 106 | 67 | 41 | 30 | 16,8 | 8,6 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 84 | 288 | 168 | 125 | 82 | 43 | 29 | 24 | 16,8 | 0 | 0 | 75 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?