Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Pinch valve DN50 (4 bar) hoses, 3404630

27119

Номер изделия 3404630

Изображение продукта может отличаться от оригинала
    Метрическая   Империальная
    Общее
    Материал Crude rubber, Al
    Temperature 0 – 60 °C
    Weight 1,45 kg
    Производительность
    Давление подачи, закрытие 0,18-0,20 MPa
    Давление подачи (макс.) 0,4 MPa
    Измерение
    Диаметр 50 mm (d)
    Диаметр 2 114 mm (D)
    Диаметр 3 6 mm (PK mm)
    DN 50 mm
    Высота 81 mm (H)
    Длина 290 mm (L1)
    Длина 2 40 mm (L2)
    Резьба 2 1/4 in (C G")

    Масштабные чертежи

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

    Поддержка
    Тренинг (1)
    Видео с Youtube (3)
      • Вакуумные конвейеры – общее

        • Возможна ли вертикальная транспортировка с помощью конвейеров Piab?
          • Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.

        • Возможна ли транспортировка жидкостей с помощью конвейеров Piab?
          • Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.

        • Возможна ли транспортировка пищевых и фармацевтических продуктов с помощью конвейеров Piab?
        • Гарантии Piab
          • Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:

            • Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
            • Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
            • Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
            • Годовая гарантия на всю прочую продукцию.

            Общие принципы гарантии:

            • Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
            • Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
            • Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
            • Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
            • Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.

             

        • Есть ли риск взрыва пыли?
          • Такого риска нет, если вы работаете в соответствии  с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.

        • Из какого материала произведены корпуса конвейеров?
          • piFLOW®p произведен из нержавеющей стали  316L.

            piFLOW® i и f  произведены из нержавеющей стали 304.

             

        • Используют ли конвейеры в своей работе электричество?
          • Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.

             

        • Как избежать сегрегации материала?
          • Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими  техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

        • Как устранять неполадки?
          • Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.

        • Какие дополнительные энергоисточники нужны для работы?
          • Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.

        • Какие сертификаты прилагаются к вашим конвейерам?
          • Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.

        • Какие типы аксессуаров предлагает Piab?
          • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.

            Адаптер питания с или без фланцевого соединения

            Подающая секция конвейера/дозаторный бак

            Гибкий шланг

            Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением

            Датчик уровня

            Контейнеры

            Транспортировка к следующему подключенному оборудованию

        • Какой тип фильтра подходит вашему оборудованию?
          • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.

            Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.

            Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

             

             

        • Могут ли вакуумные конвейеры Piab осуществлять транспортировку таблеток, капсул и т.д.?
          • Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

        • Можно ли использовать конвейеры Piab для дозировки материала?
          • Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.

             

        • На какое расстояние можно транспортировать порошки?
          • От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.

        • Опишите, пожалуйста, процесс разборки вакуумного конвейера
          • Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных  инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube

        • Пожалуйста, расскажите о методах выбора вакуумного конвейера.
          • Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.

        • Получают ли гранулы какой-либо ущерб от транспортировки?
          • Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

        • Предоставляете ли вы документы, подтверждающие аттестацию установленного и функционирующего оборудования? (IQ/OQ-документация).
          • Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.

             

        • Скажите, пожалуйста, какие объемы порошка можно транспортировать.
          • Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.

        • Способны ли конвейеры Piab выдержать избыточное давление?
          • Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.

        • Что входит в комплект поставки конвейера?
          • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)

            Инструкция по эксплуатации

            Руководство по устранению неполадок

            Чертежи

             

             

        • Что может сломаться или повредиться в вашем оборудовании?
          • При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.

            Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.

            В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.

             

      • Вакуумные конвейеры – piFLOW®p

        • Входят ли какие-либо средства управления в комплект поставки оборудования?
          • Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
            Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
            Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).

             

        • What is the unit made of?
          • Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 316L.
            Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.

             

        • Из какого материала произведены фильтры?
            • Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
            • Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
            • Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
        • Имеют ли фильтры одобрение FDA?
          • Да, имеют.

        • Как работает оборудование?
          • Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.

            Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.

        • Какие аксессуары предлагает компания Piab?
            • Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
            • Адаптер питания с или без фланцевого соединения
            • Подающая секция конвейера/дозаторный бак
            • Гибкий шланг
            • Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
            • Датчик уровня
            • Контейнеры
            • Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
        • Какие преимущества я получу от использования этого оборудования?
            • Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
            • Не вырабатывают тепла
            • Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
            • Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
            • Максимальная производительность с быстрым запускам
            • Низкий уровень шума (72-76 дБА)
            • Оптимизация доступного для монтажа места
            • Увеличение производительности конвейера
        • Какие типы грузов могут транспортировать ваши конвейеры?
          • Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.

        • Какие типы фильтров доступны для этого оборудования?
          • Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.

            • Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр  с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
            • Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
            • Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.

             

             

        • Какова степень фильтрации ваших фильтров?
            • Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.

            • Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.

        • Какова толщина покрытия?
          • < Ra 0.8µm

        • Какого время доставки оборудования Piab?
          • Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.

        • Какой объем груза может транспортировать конвейер?
          • 100-15000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.

        • Можно ли контролировать работу оборудования с помощью датчика уровня в приемной воронке?
          • Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток). 

        • Можно ли мыть фильтры?
            • Да, фильтр можно мыть 3-5 раз, после чего необходимо заменить его.

            • Допустима очистка:

            • Мягкой щеткой

            • Вакуумная очистка

            • Влажная очистка

        • Размеры труб и прочего оборудования выставлены в метрической системе?
          • Да, в метрической.

        • Сколько сжатого воздуха потребляет оборудование?
          • Насос piPREMIUM 64 pump2.5—3.5 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM100 pump. 5-7 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM200 pump. 10-14 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM400 pump. 20-28 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM600 pump. 30-42 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM800 pump. 40-56 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM1200 pump. 60-84 Нл/сек.

            Насос piPREMIUM1600 pump, 80-112 Нл/сек.

        • Что входит в комплект поставки конвейера?
            • Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
            • Инструкция по эксплуатации
            • Руководство по устранению неполадок
            • Чертежи
      Запросить цену

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

      Следите за нашими новостями

      Свяжитесь с нами