Перейти к содержимому

Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала

Вакуумные конвейеры Piab — идеальное решение для транспортировки сыпучих материалов. Они создают безопасную, гигиеничную и эргономичную рабочую среду, обеспечивают высокое качество продукции и позволяют избежать потерь продукции из-за разливов или повреждений. Они делают это в рамках системы транспортировки материалов, которая с легкостью заменяет ручное перемещение или механическую транспортировку. Шнековые конвейеры, ковшовые элеваторы, ленточные конвейеры, стоечные подъемники, таблеточные элеваторы или другие устройства подачи сыпучих материалов не могут конкурировать с универсальностью и малой занимаемой площадью вакуумных конвейеров Piab. Даже чувствительные таблетки с покрытием защищены от сколов в процессе транспортировки. Конвейеры piFLOW® можно встраивать в существующую систему или проектировать для совершенно новой линии. Также легко изменить существующую планировку. Для большей гибкости в рамках предприятия их можно установить на мобильную раму и использовать на нескольких станциях производственной линии. Системы транспортировки Piab упрощают транспортировку сыпучих материалов благодаря компактной модульной конструкции, которая обеспечивает максимальную гибкость для различных областей применения. Используйте его в качестве разгрузчика мешков для сыпучих материалов или питателя таблеточного пресса; загружайте смесители, блендеры, упаковочные машины, просеиватели и т. д. Независимо от масштаба, конвейерное оборудование Piab может транспортировать порошки, гранулы или частицы до 15 тонн в час. Профилактическое обслуживание и очистка никогда не были такими быстрыми, а поскольку вакуумные конвейеры не имеют движущихся частей, точек защемления или точек зажима, внеплановое обслуживание сводится к минимуму. Вакуумные конвейеры способствуют повышению производительности и снижению затрат за счет автоматизации отдельных частей производственных процессов в пищевой, фармацевтической, химической промышленности и аддитивном производстве. Конвейеры Piab были разработаны с учетом строгих требований этих отраслей промышленности и имеют сертификаты FDA, EC № 1935/2004, EC № 10/2011, ATEX (пыль) и ATEX (газ). Точную информацию о наличии сертификатов на каждый продукт или конфигурацию продукта можно получить в конкретных линейках продуктов piFLOW®. Встроенные фильтры предотвращают попадание частиц пыли в производственную среду, исключая возможность взрыва пыли и респираторных заболеваний у операторов. Вакуумные системы транспортировки просты в установке и обслуживании, что делает время ввода в эксплуатацию для операторов очень низким. Переключение между различными типами транспортируемого материала осуществляется быстро и легко. Все конвейеры Piab для транспортировки порошков укомплектованы эжекторным вакуумным или механическим насосом. Эжекторный насос потребляет энергию только во время работы насоса, что позволяет экономить электроэнергию при низком уровне шума. В насосах Piab используется технология COAX®, обеспечивающая наиболее энергоэффективный способ создания вакуума. Каждый вакуумный конвейер Piab изготовлен из прочных материалов. На них предоставляется 5-летняя гарантия.

Читать дальше
129 Продукты
Filter
  • Промышленность
    Show all

0

Удалить все

Choose your language

Не удается сравнить

Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?

Отправить отзыв
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.